??
CAD model selection
K1290.10
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1290 - Positioning bushes for indexing plunger
Bill of material
K1290.10
BESTKIPP
Order No.
K1290.10
MATERIAL
material
Steel
D
diameter
10 mm
D1
thread
M16x1,5
D2
diameter
26
H
Height
19.5 mm
H1
Height
14.5 mm
L
Length
13 mm
T
depth
12 mm
SW
Internal thread
6
GEW
Approx. weight
0.0228 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245320981
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions